Besoin d'aide ? Contactez-nous au 04 37 496 496
    HPC en français  HPC in english  Ct Meca.com
Accueil >> Fiches techniques >> Fixations

Les fixations

 

Les différents systèmes de fixation des roues dentées

Il existe de nombreuses solutions pour monter un engrenage. Voici quelques idées qui devraient vous permettre de réaliser votre système.

 

fixation par vis sans têteFixation par Vis sans tête

L'assemblage par vis de pression :

 

Principe : L'assemblage par vis de pression est très simple d'utilisation. Il ne nécessite que l'usinage d'un trou taraudé sur le moyeu, et l'usinage d'un méplat sur l'arbre. La concentration de l'effort de serrage se fait sur les lèvres aigües de l'extrémité des vis à bout cuvette HC.

 

Avantages : Ce type de serrage améliore l'adhérence et interdit tout déplacement.
Le couple transmis par ce type d'assemblage est limité : il est donc conseillé pour des roues dentées de faible module.
Le trou taraudé est standard sur les poulies HPC.

Attention, les vis peuvent desserrer en cas de vibrations

 

fixation par clavette

 

fixation par circlip
Fixation par Clavette et Circlip

L'entraînement par clavette

 

Principe : L'utilisation d'une clavette permet de réaliser une liaison par obstacle en rotation. Elle nécessite l'usinage d'une rainure dans l'arbre et dans l'alésage. Pour des impératifs de fabrication, la rainure à réaliser dans l'alésage doit déboucher des deux côtés.

 

Une clavette parallèle est une pièce de métal rectangulaire implantée pour moitié environ dans l'arbre et dans le moyeu. L'usinage de la rainure sur l'arbre se fait à l'aide d'une fraise deux tailles. Une clavette de ce type permet de transmettre un couple important.

clavette->  schéma de fixation par clavette

 

Les clavettes disques (ou demi-lune) s'emploient pour la transmission de couples faibles. L'usinage de la rainure dans l'arbre se fait très facilement en utilisant une fraise trois tailles.

Le blocage en translation n'est pas assuré par une clavette. Il faut donc la combiner à un système de blocage en translation comme un filetage plus un écrou,ou plus simplement par des anneaux élastiques (circlips).

 

clavette demi lune->  schéma de fixation par clavette demi lune

L'assemblage par anneaux élastiques

 

Principe : Les anneaux élastiques, également appelés segments d''arrêt ou circlips, permettent de bloquer axialement une pièce par rapport à une autre. Il existe des circlips pour arbre et d'autres pour alésage.

 

Utilisation : L'utilisation de ces éléments requiert au préalable l'usinage d'une gorge sur l'arbre ou l'alésage. Ils se montent ensuite axialement à partir d'une extrémité d'arbre ou d'alésage à l'aide d'un appareillage approprié.

 

Attention, un diamètre de dégagement mini (ou maxi) est nécessaire au montage.

circlip externe circlip interne schéma de fixation par circlip

L'utilisation de ces segments d'arrêt est souvent associée à une rainure de clavette pour le montage de poulies ou d'engrenages droits.

fixation par goupille
Fixation par Goupille

L'assemblage par goupilles

 

Principe : La goupille a pour fonctions principales d'immobiliser une pièce par rapport à une autre, d'assurer un positionnement relatif précis de deux pièces, ou de transmettre un mouvement.

Elle peut également jouer un rôle de sécurité en cédant au cisaillement en cas de surcharge brutale.

 

Utilisation : La goupille étant sollicitée essentiellement au cisaillement, elle doit être utilisée dans le cas d'efforts relativement faibles. Son usage est déconseillé en cas de démontage fréquent. Le perçage des trous de goupille se fait généralement après le montage des pièces à assembler afin d'en assurer le parfait alignement.

L'utilisation d'une goupille cylindrique nécessite l'usinage d'un trou avec un ajustement tolérancé serré. Un trou brut suffit aux goupilles élastiques qui viennent s'ajuster par déformation dans leur logement. Cette propriété leur confère une très bonne tenue aux vibrations.

Ce type de montage convient bien à de petites roues dentées, comme des poulies ou des engrenages de faible module.

fixation par ensemble de serrage
Fixation par Ensemble de serrage

L'assemblage par ensemble de serrage

 

Principe : En serrant les vis, l'utilisateur déforme une bague conique, et crée ainsi un important effort presseur entre l'arbre et l'alésage.

La liaison obtenue est complète, rigide (c'est à dire sans jeu), et facilement démontable

ensemble de serrage  schéma fixation ensemble de serrage

 

Avantages : En évitant les accidents de forme tels que les rainures de clavette, e système augmente la section résistante de l'arbre, élimine les concentrations de contrainte, et réduit fortement le phénomène de rupture par fatigue. A diamètre égal, le couple transmissible est beaucoup plus important.

 

Les usinages sur le moyeu ou sur l'arbre se limitent à un ajustement H8/h8 et une rugosité maxi Ra=1,6mm pour les ensembles autocentrants (RT25 et RTL450). Une portée de guidage est à prévoir pour les autres ensembles.

Ces ensembles de serrage sont recommandés pour tous types de roues dentées, et plus particulièrement pour les poulies, les pignons et les engrenages de pas ou de module important.

fixation par coussinet autolubrifiant
Fixation par Coussinet auto-lubrifiant

L'assemblage par coussinet auto-lubrifiant

 

Principe : Ce système très simple permet d'assurer un guidage en rotation fiable et efficace. Il consiste à limiter les frottements entre l'arbre et l'alésage à l'aide de deux coussinets auto-lubrifiants de type MET, en translation l'objet tournant.

 

Les éléments d'arrêt les plus pratiques sont des colliers de serrage BAG. Ils n'ont pas besoin d'usinage particulier et peuvent se placer en tout point de l'arbre, permettant ainsi un réglage du positionnement du pivot.

Collier de serrage BAG0

Collier de serrage BAG1

L'emploi de coussinets auto-lubrifiants OIlite MET impose une tolérance f7 sur l'arbre et H7 sur l'alésage (voir ISO2795 et ISO2796).

fixation par bague de serrage
Fixation par Bague de serrage

L'assemblage par bague de serrage

La liaison par bague de serrage permet un assemblage rapide et efficace de tout type de roues dentées. Deux solutions s'offrent à vous: blocage à l'aide d'une demi-bague de serrage de type BAG2, ou blocage grâce au collier de serrage BAG1.

 

Utilisation d'une demie-bague BAG2 : La première solution implique l'usinage de la moitié du moyeu et le perçage de deux trous taraudés.

demie-bague CT
installation demie-bague CT
schéma fixation demie-bague CT

 

Utilisation d'un collier de serrage BAG1 : L'autre solution requiert l'amincissement du moyeu et l'usinage de deux gorges, comme l'indique le schéma ci-dessous.

collier de serrage CC
installation collier de serrage CC
schéma fixation collier de serrag CC

 

Dans les deux cas, le résultat obtenu est une liaison rigide complète qui convient parfaitement à une transmission importante de couple.

Fiches techniques


LE GROUPE HPC CATALOGUE ESPACES ANNEXES PRODUITS
Engrenages HPC
Ct Meca S.r.l
Nos services
Conditions générales de vente
Formulaire de rétractation
Mentions légales
Cookies

Demande de catalogue
Téléchargement des catalogues en PDF
Sur mesure
Compte client
Suivi colis
Agenda salons
Presse
Enseignants
Concours
Goodies
Contact
Eléments mécaniques
Transmission de puissance
Eléments de guidage
Engrenages standards
Engrenages de précision
Convoyage et cartérisation
Références HPC
Tous les produits
Index par nom
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.
Traductions Google/Google translation
HPC en allemand HPC en arabe HPC en chinois HPC en coréen HPC en danois HPC en espagnol HPC en finois HPC en grec HPC en italien HPC en japonais HPC en norvégien HPC en portugais HPC en russe HPC en suédois
Computer translation : Some terms are not correctly translated
copyright © 2014-2019 - Engrenages HPC - All rights reserved - Site optimized for Internet Explorer 9+, Chrome and Firefox
Fermer
RAPPELEZ-MOI 
(service gratuit)

Laissez-nous un message

*Champs obligatoires

   Je souhaite recevoir une copie sur ma boîte mail
Votre société :
Société :
Code postal*: (pays si étranger) 
Téléphone* :
Télécopie :
Vous :
Nom* :
Email* :
Votre message :

Pièces jointes : (3 max)

Fichier 1:
Fichier 2:
Fichier 3:

J'accepte que ces données soient utilisées pour être recontacté          

Coordonnées

Engrenages HPC - 58, chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY - N° Tél : 04 37 496 496 - N° Fax : 04 37 490 055              










Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont transmises par email à notre service commercial et/ou technique qui utiliseront ces données pour vous recontacter dans le cadre de votre demande. Les champs obligatoires sont signalés par des *.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant que vous pouvez exercer en nous contactant par courrier à : Engrenages HPC – 58 chemin de la Bruyère – 69570 Dardilly.
Politique de protection des données personnelles