version anglaise - Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact

Vente à distance de composants mécaniques

Vente à distance de composants mécaniques

Accueil - Fiches techniques - Réducteurs de vitesse - Réalisations de réducteurs sur mesure

   Suivi des colis :  

Exemples de réalisation de réducteurs sur mesure

Communiquez-nous par Email ou par Fax les spécificités de vos applications. Quelle que soit la quantité, petite ou grande série, nous pouvons nous adapter.

 

Renvoi d'angle ajustable Renvoi d'angle ajustable
L'angle d'entrée-sortie peut être ajusté.
Réducteurs co-axiaux Réducteurs co-axiaux en plastique transparent.
Réducteur à renvoi d'angle Réducteur à renvoi d'angle sur mesure avec
  • boîtier anodisé dur
  • trempe d'Armolloy sur les engrenages et les arbres
  • brides de roulement Inox 316
  • roulements Inox 440C
  • joint viton.
Réducteur à roue et vis sans fin Réducteur à roue et vis sans fin
Gros alésage en sortie avec filetage spécifique.
Réducteur à engrenage droit Réducteur à engrenage droit
  • Rapport 500:1
  • Conçu pour s'adapter dans un espace limité.
Réducteur à roue et vis sans fin Réducteur à roue et vis sans fin avec
  • un plateau tournant en sortie
  • un arbre d'entrée d'un seul côté
Assemblage d'un servo moteur avec un réducteur à roue et vis sans fin Assemblage d'un servo moteur avec un réducteur à roue et vis sans fin
  • conseption d'un servo moteur fourni par le client
  • kit de montage spécial
  • assemblage en un ensemble compact
Assemblage de 2 réducteurs à renvoi d'angle Assemblage de 2 réducteurs à renvoi d'angle
Une bride spéciale et quelques petites modifications pour assembler 2 unités standard ensemble.
Réducteur à renvoi d'angle miniature avec moteur DC Réducteur à renvoi d'angle miniature avec moteur DC
  • Réducteur adapté à un moteur DC miniature présentant un arbre de sortie fileté
  • La vis d'entrée a été réalisée sur mesure pour permettre l'assemblage direct du réducteur avec le moteur et obtenir un ensemble compact.
Réducteur à renvoi d'angle miniature Réducteur à renvoi d'angle miniature avec moteur DC
Réducteur à roue et vis sans fin avec volant Réducteur à roue et vis sans fin avec volant
Une modification de l'arbre d'entrée a permis d'adapter un volant en aluminium.
Réducteur à roue et vis sans fin Réducteur à roue et vis sans fin
  • une entrée unique (vis sans fin)
  • deux sorties (deux roues)
  • un boîtier conçu sur mesure

Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact

copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+

Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland

composants mécaniquesconvoyageéléments de transmissionentraînement linéaire
guidage linéaireguidage en rotationroues dentées