- Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact
Vente à distance de composants mécaniques
Vente à distance de composants mécaniques
![]()
English version - Accueil- Fiches techniques - Fixations - Systèmes de fixation des engrenages - Assemblage par goupilles
La goupille a pour fonctions principales d'immobiliser une pièce par rapport à une autre, d'assurer un positionnement relatif précis de deux pièces, ou de transmettre un mouvement.
Elle peut également jouer un rôle de sécurité en cédant au cisaillement en cas de surcharge brutale.
La goupille étant sollicitée essentiellement au cisaillement, elle doit être utilisée dans le cas d'efforts relativement faibles. Son usage est déconseillé en cas de démontage fréquent. Le perçage des trous de goupille se fait généralement après le montage des pièces à assembler afin d'en assurer le parfait alignement.
En savoir plus sur les dimensions des usinages

L'utilisation d'une goupille cylindrique nécessite l'usinage d'un trou avec un ajustement tolérancé serré. Un trou brut suffit aux goupilles élastiques qui viennent s'ajuster par déformation dans leur logement. Cette propriété leur confère une très bonne tenue aux vibrations.
Ce type de montage convient bien à de petites roues dentées, comme des poulies ou des engrenages de faible module.
Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact
copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+
Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland
composants mécaniques • convoyage • éléments de transmission • entraînement linéaire
guidage linéaire • guidage en rotation • roues dentées