version anglaise - Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact

Vente à distance de composants mécaniques

Vente à distance de composants mécaniques

version anglaise English version - Accueil- Fiches techniques - Fixations - Systèmes de fixation des engrenages - Assemblage par ensemble de serrage

   Suivi des colis :  

L'assemblage par ensemble de serrage

Principe

En serrant les vis, l'utilisateur déforme une bague conique, et crée ainsi un important effort presseur entre l'arbre et l'alésage.

La liaison obtenue est complète, rigide (c'est à dire sans jeu), et facilement démontable

ensemble de serrage  schéma fixation ensemble de serrage

Avantages

En évitant les accidents de forme tels que les rainures de clavette, e système augmente la section résistante de l'arbre, élimine les concentrations de contrainte, et réduit fortement le phénomène de rupture par fatigue. A diamètre égal, le couple transmissible est beaucoup plus important.

 

Les usinages sur le moyeu ou sur l'arbre se limitent à un ajustement H8/h8 et une rugosité maxi Ra=1,6mm pour les ensembles autocentrants (RT25 et RTL450). Une portée de guidage est à prévoir pour les autres ensembles.

 

Ces ensembles de serrage sont recommandés pour tous types de roues dentées, et plus particulièrement pour les poulies, les pignons et les engrenages de pas ou de module important.

Retour aux différents systèmes de fixation

Retour aux fixations

Retour à la liste des fiches techniques

Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact

copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+

Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland

composants mécaniquesconvoyageéléments de transmissionentraînement linéaire
guidage linéaireguidage en rotationroues dentées