version anglaise - Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact

Vente à distance de composants mécaniques

Vente à distance de composants mécaniques

version anglaise English version - Accueil- Fiches techniques - Fixations - Systèmes de fixation des engrenages - Assemblage par bague de serrage

   Suivi des colis :  

L'assemblage par bague de serrage

La liaison par bague de serrage permet un assemblage rapide et efficace de tout type de roues dentées. Deux solutions s'offrent à vous: blocage à l'aide d'une demi-bague de serrage de type CT, ou blocage grâce au collier de serrage CC.

Utilisation d'une demie-bague CT

La première solution implique l'usinage de la moitié du moyeu et le perçage de deux trous taraudés.

demie-bague CT
installation demie-bague CT
schéma fixation demie-bague CT

Utilisation d'un collier de serrage CC

L'autre solution requiert l'amincissement du moyeu et l'usinage de deux gorges, comme l'indique le schéma ci-dessous.

collier de serrage CC
installation collier de serrage CC
schéma fixation collier de serrag CC

Dans les deux cas, le résultat obtenu est une liaison rigide complète qui convient parfaitement à une transmission importante de couple.

Retour aux différents systèmes de fixation

Retour aux fixations

Retour à la liste des fiches techniques

Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact

copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+

Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland

composants mécaniquesconvoyageéléments de transmissionentraînement linéaire
guidage linéaireguidage en rotationroues dentées