version anglaise - Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact

Vente à distance de composants mécaniques

Vente à distance de composants mécaniques

Accueil - Foire aux questions - Fabrication des produits

   Suivi des colis :  

Une autre question ?

Contactez-nous !

La fabrication des produits

  1. Quelles sont les tolérances standard des engrenages fabriqués par HPC ?
  2. Pouvez-vous fabriquer des pièces sur-mesure ?
  3. Pouvez-vous fabriquer un engrenage à partir d'un engrenage cassé,abimé ou usé ?
  4. Est-il possible de faire une modification sur une roue dentée ?
  5. Il existe 2 angles de pression pour les pignons: 14°30' et 20°. Pourquoi ? Quel angle utiliser pour quel type de pignon ?

1. Quelles sont les tolérances standard des engrenages fabriqués par HPC ?

Tous les engrenages fabriqués par HPC présentent un alésage tolerancé H8. D'autres tolérances, comme H7 par exemple, ne sont pas réalisables. La tolérance sur le diamètre extérieur est +0/-0.15mm, la concentricité est 0.1mm et la perpendicularité js11. Les tolérances générales sont ±0.15mm. La tolérance d'entraxe à utiliser est +0/+0.05mm.

 

Les engrenages ne sont pas rectifiés. L'état de surface est Ra=3.2.

2. Pouvez-vous fabriquer des pièces sur-mesure ?

special maintenanceLes produits HPC présentés dans le catalogue (environ 35 000 références) sont standardisés. Néanmoins, ils peuvent être facilement modifiés, voir réalisés sur-mesure, d'après plan ou modèle, pour intégrer un dispositif particulier.

3. Pouvez-vous fabriquer un engrenage à partir d'un engrenage cassé,abimé ou usé ?

special maintenanceOui, c'est même un service que nous réalisons fréquement.

 

En cas d'usure ou de casse, faites nous parvenir vos modèles. Nos techniciens pourront alors en déterminer les dimensions. Pour les engrenages comportant un angle d'hélice, il est toujours préférable de nous envoyer les deux roues concourrantes: certaines informations pourront alors être relevées sur l'une ou l'autre des pièces, surtout pour les systèmes à roue et vis.

4. Est-il possible de faire une modification sur une roue dentée ?

HPC propose en catalogue de nombreuses roues standard, avec des dimensions prédéfinies. Cependant, certaines cotes devront être modifiées pour permettre à la pièce de s'adapter à votre système. Les réusinages les plus courants sont la modification d'un alésage ou l'ajout d'une rainure de clavette, d'un trou de goupille ou d'un trou taraudé. Un traitement thermique est également réalisable.

 

HPC pourra sur demande modifier ses engrenages standard pour s'adapter à vos besoins.

5. Il existe 2 angles de pression pour les pignons: 14°30' et 20°. Pourquoi ? Quel angle utiliser pour quel type de pignon ?

En effet, deux angles de pression existent. L'angle de 14°30' a été très utilisé par le passé, mais l'est beaucoup moins à présent. Il est parfois utilisé pour les modules en cotes impériales. L'angle de 20° est devenu beaucoup plus fréquent. On ne peut donc pas dire s'il faut préférer tel ou tel angle de pression, mais il est clair que l'angle de pression de 20° est utilisé le plus souvent pour des modules métriques.

Retour à la foire aux questions

Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact

copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+

Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland

composants mécaniquesconvoyageéléments de transmissionentraînement linéaire
guidage linéaireguidage en rotationroues dentées