- Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact
Vente à distance de composants mécaniques
Vente à distance de composants mécaniques
Accueil - Foire aux questions - Engrenages hélicoïdaux
L'engrènement est progressif grâce à l'inclinaison de la denture. Le nombre de dents en prise est important, ce qui assure une continuité de l'engrènement.
La transmission obtenue est plus douce et plus silencieuse que celle obtenue avec des engrenages droits.
Les réducteurs HPC sont conçus pour réduire une vitesse.
Une roue hélicoïdale à axe parallèle à denture inclinée à droite s'engrène avec une roue hélicoïdale à axe parallèle à denture inclinée à gauche comportant le même angle d'inclinaison.
Ce dernier n'est pas standardisé: il peut varier d'un constructeur à l'autre ou d'une utilisation à l'autre. HPC propose des roues standard inclinée à 17°45". L'angle d'inclinaison ayant une incidence sur le diamètre primitif, un engrenage hélicoïdal à axe parallèle n'est donc pas interchangeable avec n'importe quel engrenage hélicoïdal.
Ce type d'engrenage permet de réaliser un renvoi d'angle. L'engrènement est progressif grâce à l'inclinaison de la denture. Le nombre de dents en prise est important, ce qui assure une continuité de l'engrènement. Le renvoi d'angle obtenu est plus doux et plus silencieux que celui obtenu avec des engrenages coniques droits.
Une roue hélicoïdale à axes croisés à denture inclinée à droite s'engrène avec une roue hélicoïdale à axes croisés à denture inclinée à droite. Le faible rendement dû à la poussée axiale provoque un échauffement de la transmission, qui peut facilement être réduit par une bonne lubrification.
Le sens d'inclinaison de la denture se vérifie visuellement. Poser l'engrenage à plat sur une table, si les dents montent vers la droite, la denture est inclinée à droite, si les dents montent vers la gauche, la denture est inclinée à gauche.
Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact
copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+
Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland
composants mécaniques • convoyage • éléments de transmission • entraînement linéaire
guidage linéaire • guidage en rotation • roues dentées