version anglaise - Qui sommes nous ? - Services clients - International - Contact

Vente à distance de composants mécaniques

Vente à distance de composants mécaniques

Accueil - Foire aux questions - Accouplements

   Suivi des colis :  

Une autre question ?

Contactez-nous !

Les accouplements

  1. Un couvre-joint améliore-t'il les performances d'un joint de cardan ?
  2. Peut-on modifier l'alésage d'un accouplement Panamech ou d'un accouplement à soufflet ?

accouplement panamechschema panamechaccouplement soufflet

1. Un couvre-joint améliore-t'il les performances d'un joint de cardan ?

Un joint de cardan peut fonctionner sans protection, mais nécessite une lubrification régulière.

 

Pour de nombreuses applications, une lubrification journalière est même recommandée. Le fait de protéger l'articulation par un soufflet rempli de graisse en améliore beaucoup le fonctionnement, et multilplie jusqu'à 5 fois sa durée de vie.

 

Des graisses comme Alvania EP2 ou Mobilplex 46 peuvent être utilisées.

2. Peut-on modifier l'alésage d'un accouplement Panamech ou d'un accouplement à soufflet ?

HPC propose en catalogue de nombreux accouplements Panamech ou à soufflet avec des alésages prédéfinis.

 

Si ces alésages ne conviennent pas à votre application, sachez que nous stockons également les accouplements Panamech préalésés . Nous pourrons donc vous proposer un accouplement adapté à vos besoins. En cas d'extrême urgence, ces éléments peuvent facilement être réalésés par vos soins. Quelques précautions sont toutefois à prendre, particulièrement pour les accouplements à mâchoires de serrage. Tout d'abord, bien vérifier la concentricité de la pièce avant usinage: un défaut de concentricité pourrait générer des vibrations gênantes. Dans le cas de mâchoires, placer une cale dans la fente et serrer, de manière à usiner un alésage circulaire. Il ne faut en aucun cas réaliser une rainure de clavette. Cela pourrait endommager gravement l'accouplement. Attention, nous ne pourrons pas reprendre un accouplement modifié par vos soins.

Retour à la foire aux questions

Qui sommes-nous ? - Services clients -International - Conditions générales de ventes - Mentions légales - Plan du site - Contact

copyright © 2001-2006 - Engrenages HPC - Tous droits réservés - Site optimisé pour Internet Explorer 6+ et FireFox 1+

Ondrives Ltd - Rino Industries Ltd - Rino Mechanical Components - HPC Ireland

composants mécaniquesconvoyageéléments de transmissionentraînement linéaire
guidage linéaireguidage en rotationroues dentées