L'IUT de Ville d'Avray (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense) a remporté la première place dans la catégorie "véhicules tout-électrique et véhicules solaires" lors du Challenge EducEco, grande compétition nationale d'économie d'énergie pour les véhicules à moteurs.
Du 16 au 19 mai 2010, 76 équipes concurrentes et leurs prototypes se sont affrontés sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro (Gers). Les étudiants en compétition avaient eu pour mission préalable de concevoir et réaliser un véhicule économe et respectueux de l'environnement puis de montrer ses capacités lors de tentatives effectuées sur 7 tours du circuit (25km) à une vitesse moyenne supérieure à 30km/h.
Dans la catégorie "véhicule solaire ou tout électrique", avec une consommation d'énergie électrique de 132 295 Joules, correspondant à l'utilisation d'un sèche-cheveux pendant 2 minutes, l'IUT a été le meilleur devant les officieux champions d'Europe couronnés la semaine précédente sur le circuit de Lausitz (Allemagne). Notre résultat, équivalent à 687km/kWh, en fait la meilleure performance de l'année 2010 en Europe et en Amérique en attendant les résultats d'Asie (juillet).

les 3 pilotes, les mécaniciens, les enseignants et techniciens derrière le véhicule vainqueur (n°29)
et le véhicule solaire (n°30), terminé la nuit précédent la course

la voiture vainqueur sur la piste
Computer translation : Some terms are not correctly translated*Champs obligatoires
Engrenages HPC
58, chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY
N° Tél : 0825 88 5000(0,15€/min TTC)
N° Fax : 0825 88 6000(0,15€/min TTC)
N° International : +33(0)4 37 496 496